17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準型ピンセット IPT-13型

通常単価(税別)
2,150
税込単価
2,365
通常出荷日:1日目

【特長】・標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-13です。・クリーンルームですぐに使用できる表面洗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • ピンセット特徴
    精密
  • 全長 (mm)
    190
  • メーカー商品名
    標準型ピンセット IPT-13型
  • メーカー型式
    IPT-13
  • JANコード
    4560111746847
  • 内容量
    1本

型番:

7-164-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7-164-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
ピンセット特徴
精密
全長(mm)
190
メーカー商品名
標準型ピンセット IPT-13型
メーカー型式
IPT-13
JANコード
4560111746847
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-164-10

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-13です。
・クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
・材質はSUS製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ピンセット IPT-13型の型番7-164-10のページです。 型番7-164-10に関する仕様情報を記載しております。
標準型ピンセット IPT-13型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準型ピンセット IPT-13型
標準型ピンセット IPT-01型
標準型ピンセット IPT-03型
標準型ピンセット IPT-15型
標準型ピンセット IPT-06型
標準型ピンセット IPT-07型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,1501,6491,8491,6502,1002,039
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
ピンセット特徴精密精密精密精密精密精密
全長(mm)190125125105120125
メーカー商品名標準型ピンセット IPT-13型標準型ピンセット IPT-01型標準型ピンセット IPT-03型標準型ピンセット IPT-15型標準型ピンセット IPT-06型標準型ピンセット IPT-07型
メーカー型式IPT-13IPT-01IPT-03IPT-15IPT-06IPT-07
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング