17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トングス 長さ(mm) 275~355

通常単価(税別)
3,6024,322
税込単価
3,9624,754
通常出荷日:1日目

アズワンのトングスです。トングス,長さ(mm)275~355材質:ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トング
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

適合範囲

内容量

最小発注数量
330
トングスビーカー用トング
ビーカー用トング
100~1000ml
1本
1個
355
トングスフラスコ用トング
フラスコ用トング
φ26mm
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,322
( 4,754 )
1日目
3,602
( 3,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワンのトングスです。
トングス,長さ(mm)275~355
材質:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トングス 長さ(mm) 275~355のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トングス 長さ(mm) 275~355
トングス(ルツボはさみ)
ビーカー用トング
ラボランミクロスパーテル
アズフロン(R)PTFEヘラ
万能スコップ 氷用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,602-2,099 -13,2052,50012,5406,460 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプトングトングトングスパーテルヘラスコップ
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体/ステンレス、スリーブ部/セラックステンレス(SUS304)PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)
内容量1本1本1本1袋(11本)1個1本

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング