ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アズフロン(R)テープ

アズフロン(R)テープ 1-4786-01
通常単価(税別)
2,422
税込単価
2,664
通常出荷日:1日目

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。摩擦係数...

詳細を確認

型番:

1-4786-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4786-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボ用テープ
幅(mm)
13
長さ(m)
10
厚み(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
200
メーカー商品名
アズフロンテープPTW13-018
特長
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
特長2
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
1-4786-01

(mm)

厚み

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
13
0.18
アズフロンテープPTW13-018
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422
( 2,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズフロン(R)テープの型番1-4786-01のページです。 型番1-4786-01に関する仕様情報を記載しております。
アズフロン(R)テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズフロン(R)テープ
アズフロン(R)ガラステープ
ニトフロン(R)ガラス粘着テープ973
チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)
アルミ箔テープ
フッ素テープニトフロン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,4222,000 -1,840 -1,557 -2,6594,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプラボ用テープラボ用テープラボ用テープラボ用テープアルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップ
アイボリーピンクアイボリーシルバー
長さ(m)101010101010
耐熱温度(℃)200260(表面)/180(接着面)180約200(表面/260、接着面/200)-50~+150260(融点327)
特長PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです。熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。低摩擦係数・自己潤滑性・非粘着性・離型性・耐候性・耐湿性等に優れています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング