17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電対策クリヤケースシリーズ

通常単価(税別)
144562
税込単価
158618
通常出荷日:1日目~4日目

軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    身の回り品
  • 厚み (mm)
    0.35
  • 表面抵抗値
    2.6×109Ω
  • 材質
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 用途
    半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。
  • 特長
    軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。

ご注意

  • MSD-CA-A4、MSD-CH-A4は10個単位、MSD-NE-L、MSD-NE-Sは50個単位での販売となります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 縦×横(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

縦×横

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
カードケース
220×312
331-7650
600
10
10個
チャックケース
245×355
331-7668
700
10
10個
名札ケースL
90×110
331-7676
80
10
50個
名札ケースS
75×100
331-7684
64
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454
( 499 )
1日目
562
( 618 )
1日目
184
( 202 )
4日目
144
( 158 )
1日目

詳細情報

基本情報

軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。

ご注意

  • MSD-CA-A4、MSD-CH-A4は10個単位、MSD-NE-L、MSD-NE-Sは50個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電対策クリヤケースシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電対策クリヤケースシリーズ
アズピュア静電リフィル
静電気対策クリップボード
導電ペール
導電性ファイル
導電くず入れ
メーカー森松アズワンアズワンアズワン桜井アズワン
通常価格144-7,0703,1006,6002,751 -2,200
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ身の回り品ファイル・フォルダーバインダーその他ファイル・フォルダーその他
厚み(mm)0.35-----
表面抵抗値2.6×109Ω-----
材質ポリ塩化ビニール(PVC)-----
用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト