17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロス【50個入り】

通常単価(税別)
10,862
税込単価
11,948
通常出荷日:1日目

ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    230×230
  • ホワイト
  • 仕様
    クリーンパック仕様
  • トラスココード
    387-1886
  • JANコード
    4960685888637
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維
  • 材質2
    組織:ニット
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 用途
    粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。
  • 特長
    ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
  • 材質詳細
    素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維 組織:ニット
  • 内容量
    1袋(50枚)

型番:

PK23H-GCP-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

PK23H-GCP-50Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
230×230
ホワイト
仕様
クリーンパック仕様
トラスココード
387-1886
JANコード
4960685888637
質量(g)
510.000
材質1
素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維
材質2
組織:ニット
厚さ(mm)
0.6
用途
粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。
特長
ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
材質詳細
素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維 組織:ニット
内容量
1袋(50枚)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PK23H-GCP-50P

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(50枚)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,862
( 11,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロスの型番PK23H-GCP-50Pのページです。 型番PK23H-GCP-50Pに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子基板洗浄
5
満足度:5.0
金額ははりますが毛羽立ちがなく、長持ちするので重宝しています。 サイズもちょうどいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック
ワイピングクロス トレシー MKクロス
メーカー東レ東レ東レ東レ東レ東レ
通常価格10,86210,1742,844 -5,164 -9,144 -2,625
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
シートサイズ(mm)230×230230×230---240×240
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
仕様クリーンパック仕様クリーンパック仕様クリーンパック仕様クリーンパック仕様クリーンパック仕様-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング