17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコットRスタンダードタイプ【3000~6000個入り】

通常単価(税別)
18,61422,121特別価格
税込単価
20,47524,333特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ベンコットのスタンダード汎用タイプです。 リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    コットン
  • ホワイト
  • 用途
    半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
  • 材質詳細
    キュプラ不織布
  • 注意
    クリーンパックではありません
  • 仕様詳細
    4つ折り
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

トラスココード

質量(g)

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
150×150
254-9212
5000
ベンコットRのスタンダード汎用タイプです。 リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。 耐熱性に優れています。(260~300℃で炭化分解)
1ケース(150枚×40袋)
10
1パック

6000個入り

250×250
337-4360
6500
ベンコットRのスタンダード汎用タイプです。 リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。 耐熱性に優れています。(260~300℃で炭化分解)
1ケース(100枚×30袋)
10
1パック

3000個入り

220×220
354-6764
5000
ベンコットのスタンダード汎用タイプです。 リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。 耐熱性に優れています。(260~300℃で炭化分解)
1ケース(100枚×30袋)
10
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,614
( 20,475 )
1日目
22,12120,218
( 22,240 )
1日目
18,67918,109
( 19,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベンコットのスタンダード汎用タイプです。 リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。 耐熱性に優れています。(260~300℃で炭化分解)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコットRスタンダードタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般清掃用
5
満足度:5.0
ライン周辺清掃、およびサニタリー配管洗浄用途で使用。他社同等品と比べると、一枚あたりの秤量は少なめですが、保液力が優れて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコットRスタンダードタイプ
(薄手ソフトタイプ)
ベンコット(低発じんタイプ)
Jクロス (厚手大判タイプ)
芯線ワイパー
ベンコット(R)
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業
通常価格18,614-28,54135,65021,788 -24,919 -28,821 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質コットンコットンコットンコットンコットンセルロース
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
用途半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連などクリーンルーム内の拭き取り作業に。半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連などクリーンルーム内の拭き取り作業に。半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連などクリーンルーム内の拭き取り作業に。クリーンルーム内清掃・冶具など洗浄後の水分拭き取り作業に。光ケーブル接点端子の拭き取り。-
材質詳細キュプラ不織布キュプラ不織布キュプラ不織布キュプラ不織布キュプラ不織布-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング