17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット TR-7F【20個入り】

通常単価(税別)
35,900
税込単価
39,490
通常出荷日:10日目

カット方法に工夫して発塵を抑えています。ソフトな素材を採用してさまざまなワイピング作業に対応します。

型番:

TR-7F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TR-7Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
セルロース
シートサイズ(mm)
250×250
ホワイト
詳細タイプ
四ツ折
素材
セルロース100%
内容量
1ケース(150枚×20袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-7F

内容量

最小発注数量
1ケース(150枚×20袋)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,900
( 39,490 )
10日目

詳細情報

基本情報

カット方法に工夫して発塵を抑えています。ソフトな素材を採用してさまざまなワイピング作業に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット TR-7Fの型番TR-7Fのページです。 型番TR-7Fに関する仕様情報を記載しております。
ベンコット TR-7Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット TR-7F
ベンコットラボ
ベンコット M-1(小津産業)
ベンコット M-1(アズワン)
ベンコット(R) S-2
ベンコット リントフリー
メーカーミヤマ産業ミヤマ産業小津産業アズワンアズワンアズワン
通常価格35,90024,00019,79419,79426,88945,862
通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質セルロースセルロースセルロースセルロースセルロースセルロース
シートサイズ(mm)250×250190×210150×150150×150250×250100×210
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
詳細タイプ四ツ折連続取り出し----

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト