17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルクリンモップ

通常単価(税別)
14,22415,814
税込単価
15,64617,395
通常出荷日:1日目

独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    その他
  • 詳細タイプ
    モップ
  • 長さ (mm)
    1300
  • 材質1
    スポンジ:PVFM(ポリビニルホルマール)
  • 材質2
    柄:アルミ
  • 材質3
    ジョイント部:ナイロン
  • 用途
    クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。
  • 特長
    独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
  • 注意事項
    本品は乾燥すると硬くなりますが、水に浸けるとやわらかくなります。乾燥して硬くなった状態で使用しないでください。
  • 内容量
    1セット(ホルダー・ポール・スポンジ1枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
600
4540104500021
385-3586
1200.000
1セット(ホルダー・ポール・スポンジ1枚)
10
1個
450
4540104500014
385-3594
1120.000
1セット(ホルダー・ポール・スポンジ1枚)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,814
( 17,395 )
1日目
14,224
( 15,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルクリンモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルクリンモップ
ベルクリンモップ 交換用スポンジ
プリウェットワイパー AlphaSat TX1034
アズワン アルファ10(γ線滅菌済)
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
アズピュアクリーンルームワイパーⅡ
メーカーアイオンアイオンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,224-1,287 -15,30021,219 -35,000 -11,238 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプワイパースポンジワイパーワイパーワイパーワイパー
材質その他その他ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
詳細タイプモップ-----
長さ(mm)1300-----
材質1スポンジ:PVFM(ポリビニルホルマール)素材:PVAスポンジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング