17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋【10個入り】

通常単価(税別)
2,7742,934
税込単価
3,0513,227
通常出荷日:1日目

ムレやベタ付きを抑え,上ばきグローブからの着脱もスムーズです。

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    ナイロン
  • 厚み (mm)
    0.6
  • ホワイト
  • 材質1
    ナイロン100%
  • ISO Class
    5相当
  • クリーンパック有無
    あり
  • 特長
    フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5相当
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

仕様詳細

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4989999361902
286-8920
110.000
16.0
17.5
6.5
クリーンパック仕様。インナータイプ。
1袋(10双)
6
1パック

10個入り

M
4989999361896
286-8911
100.000
15.5
16.5
6.0
クリーンパック仕様。インナータイプ。
1袋(10双)
6
1パック

10個入り

フリー
4989999361919
286-8938
80.000
16.5
13.0
1.3
クリーンパック仕様。指先カットインナータイプ。
1袋(10双)
6
1パック

10個入り

L
4989999361933
286-8954
140.000
16.0
22.0
6.5
クリーンパック仕様。ロングインナータイプ。
1袋(10双)
6
1パック

10個入り

M
4989999361926
286-8946
130.000
15.5
21.0
6.0
クリーンパック仕様。ロングインナータイプ。
1袋(10双)
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,799
( 3,079 )
1日目
2,799
( 3,079 )
1日目
2,774
( 3,051 )
1日目
2,934
( 3,227 )
1日目
2,934
( 3,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

ムレやベタ付きを抑え,上ばきグローブからの着脱もスムーズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用インナー手袋
クリーンルーム用インナー手袋(洗濯・繰り返し使用可能)
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンオカモトトラスコ中山
通常価格2,774-21,212 -2,700 -2,532 -8,16712,756 -
通常出荷日1日目1日目7日目〜7日目〜1日目1日目〜
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
材質ナイロンその他その他その他天然ゴム・ラテックスその他
厚み(mm)0.61.5/3.50.60.60.233.5
ホワイトブラウン/イエローホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング