17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 手のひら周り(cm)

    ~mm
  • 中指長さ(cm)

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)【100個入り】

使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)
通常単価(税別)
3,957特別価格
税込単価
4,353特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特殊加工によるグリップ加工を施しているクリーンルーム用手袋。【特長】・特殊加工によるパウダーフリータイ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ニトリルディスポリグリップ(100枚入り)

  • 特殊加工によるグリップ加工を施している。
  • ムダなく使える左右兼用タイプ。
  • 超純水洗浄のクリーンパック包装。
  • ISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当。
  • クリーンパック仕様。
  • 材質:ニトリルブタジエンラバー(NBR)。
  • 製造国:タイ。

製品仕様

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
S29177.3
M29197.7
L29218.1
LL29238.4
品番サイズ質量
(g/袋)
GT1582SホワイトS750
GT1582MホワイトM800
GT1582LホワイトL900
GT1582LLホワイトLL1000

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4547691686176
413-3005
900
21
8.1
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

LL
4547691686183
413-3013
1000
23.0
8.4
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

M
4547691686169
413-3021
800
19
7.7
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

S
4547691686152
413-3030
750
17
7.3
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9573,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9573,718
( 4,090 )
1日目
3,9573,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9573,718
( 4,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊加工によるグリップ加工を施しているクリーンルーム用手袋。
【特長】
・特殊加工によるパウダーフリータイプ
・指先から手の平まで特殊加工の強力グリップ
・袖口までしっかりカバーできるロングタイプ(約30cm)
・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ
・優れた静電気特性と耐磨耗性
・オカモト工場(タイ)にて超純水洗浄のクリーンパック包装(JISクラス5)
【用途】
・製薬工場、半導体デバイス前処理工程に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
クリーンルーム用使い捨て手袋の為、再使用はおやめ下さい。
Q1枚あたり、どれぐらいもちますか。
A
クリーンルーム内での取り扱いの為、使い捨てとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)
使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)
ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格3,9573,2653,7243,3943,5103,749 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋-手袋手袋手袋
材質二トリルゴム天然ゴム・ラテックス-二トリルゴム天然ゴム・ラテックス天然ゴム・ラテックス
厚み(mm)0.150.15-0.110.150.2
ホワイトナチュラルホワイトホワイトナチュラルナチュラル
材質1ニトリルブタジエンラバー(NBR)天然ゴム(ラテックス)ニトリルブタジエンラバー(NBR)ニトリルブタジエンラバー(NBR)--
よく一緒に購入される商品

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング