17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)

使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入) 【100個入り】

通常単価(税別)
3,724特別価格
税込単価
4,096特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

純水洗浄クリーンパック包装の手袋。【特長】・特殊加工によるグリップ加工。・ムダなく使える左右兼用タイプ...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    ニトリルブタジエンラバー(NBR)
  • 全長(cm)
    29
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特殊加工によるグリップ加工を施したクリーンルーム用手袋

  • すべり止め
  • 粉無
  • クリーンパック
  • ISO Class6(Fed/STDクラス1000相当)
品番質量
(g/袋)
GT1551S750
GT1551M800
GT1551L900
GT1551LL1000
サイズ全長(cm)
S29
M29
L29
LL29

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質

  • 厚み(mm)

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • ISO Class

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

厚み

(mm)

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

ISO Class

特長

仕様1

内容量

RoHS?最小発注数量
手袋
二トリルゴム
0.15
L
4547691686091
413-2963
900
0.17(指先)、0.15(手のひら)
21
8.1
6相当
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
クリーンパック仕様
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

手袋
二トリルゴム
0.15
LL
4547691686107
413-2971
1000
0.17(指先)、0.15(手のひら)
23.0
8.4
6相当
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
クリーンパック仕様
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

手袋
二トリルゴム
0.15
M
4547691686084
413-2980
800
0.17(指先)、0.15(手のひら)
19
7.7
6相当
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
クリーンパック仕様
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

手袋
二トリルゴム
0.15
S
4547691686077
413-2998
750
0.17(指先)、0.15(手のひら)
17
7.3
6相当
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
クリーンパック仕様
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

-
-
-
SS
4547691686060
-
700
0.15
15
7.0
6(Fed/STDクラス1000)相当
-
-
-
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7243,524
( 3,876 )
1日目
3,7243,524
( 3,876 )
1日目
3,7243,524
( 3,876 )
1日目
3,7243,524
( 3,876 )
1日目
3,7243,524
( 3,876 )
7日目

詳細情報

基本情報

純水洗浄クリーンパック包装の手袋。
【特長】
・特殊加工によるグリップ加工。
・ムダなく使える左右兼用タイプ。
【用途】
・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
クリーンルーム用使い捨て手袋の為、再使用はおやめ下さい。
Q1枚あたり、どれぐらいもちますか。
A
クリーンルーム内での取り扱いの為、使い捨てとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)
使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)
使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)
ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格3,7243,3943,9573,2653,5103,749 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
ホワイトホワイトホワイトナチュラルナチュラルナチュラル
材質1ニトリルブタジエンラバー(NBR)ニトリルブタジエンラバー(NBR)ニトリルブタジエンラバー(NBR)天然ゴム(ラテックス)--
全長(cm)292929292927.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング