17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)

使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入) 【100個入り】

通常単価(税別)
3,510
税込単価
3,861
通常出荷日:1日目

純水にて洗浄及び真空パック、フィット性に優れるクリーンルーム用手袋。【特長】・特殊加工によるスムース加...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み (mm)
    0.15
  • ナチュラル
  • 全長(cm)
    29
  • 仕様1
    クリーンパック仕様
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オカモト ラテックスディスポ・NEO(100枚入り)

  • 特殊加工によるスムース加工
  • ISO Class5(Fed/STDクラス1000)相当
  • クリーンパック仕様
  • 厚み:0.15mm
  • 左右兼用
  • 材質:天然ゴム(ラテックス)

寸法

品番サイズ全長
(cm)
手のひら周り
(cm)
中指長さ
(cm)
質量
(g/袋)
GT1351SナチュラルS29177.7900
GT1351MナチュラルM29198.11000
GT1351LナチュラルL29218.21050

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

RoHS?最小発注数量
L
4547691682987
413-2904
1050
21
8.2
10
1パック

100個入り

M
4547691682970
413-2912
1000
19
8.1
10
1パック

100個入り

S
4547691682963
413-2921
900
17
7.7
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510
( 3,861 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

純水にて洗浄及び真空パック、フィット性に優れるクリーンルーム用手袋。
【特長】
・特殊加工によるスムース加工を施している。
・ムダなく使える左右兼用タイプ。
・純水洗浄のクリーンパック包装。
【用途】
・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
クリーンルーム用使い捨て手袋の為、再使用はおやめ下さい。
Q1枚あたり、どれぐらいもちますか。
A
クリーンルーム内での取り扱いの為、使い捨てとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)
使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ (100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格3,5103,2653,571 -3,5253,2333,541 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋-手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000---100-
材質天然ゴム・ラテックス天然ゴム・ラテックス二トリルゴム-二トリルゴム天然ゴム・ラテックス
厚み(mm)0.150.150.15-0.110.2
ナチュラルナチュラルホワイトホワイトホワイトナチュラル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング