17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2701静電気防止クリーングローブ 10双入

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2701静電気防止クリーングローブ 10双入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2701-3L

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指紋、汗が製品に付着しません。
極薄ですべりにくく、導電製仕様で耐洗濯性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
ポリウレタン・ポリエステル
サイズ
その他
性能
繊維屑脱落の防止
仕様
指紋、汗が製品に付着しません(甲側の通気性は大)
特徴
極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています
入り数
10双入/袋
その他サイズ
3L
内容量
1袋(10双)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト