17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリウレタン手のひらコート編手袋 【10個入り】

通常単価(税別)
7,2077,533
税込単価
7,9288,286
通常出荷日:1日目

フィット性・作業性に優れ、手のひらにポリウレタンをコーティングを施すことでグリップ性を向上しています。

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 材質
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み (mm)
    0.3
  • 仕様
    その他
  • ホワイト
  • 材質1
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 特長
    フィット性・作業性に優れています。
  • 仕様詳細
    クリーンパック仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    ISO Class7相当
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

内容量

最小発注数量
L
4582205160933
303-4623
19
24
7.8
280
グレー
1袋(10双)
1パック

10個入り

LL
4582205160940
303-4631
20
26
8
320.000
イエロー
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
4582205160926
303-4640
18
23
7.5
260
グリーン
1袋(10双)
1パック

10個入り

S
4582205160919
303-4658
17
21
7.2
220
ホワイト
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,533
( 8,286 )
1日目
7,533
( 8,286 )
1日目
7,533
( 8,286 )
1日目
7,207
( 7,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィット性・作業性に優れ、手のひらにポリウレタンをコーティングを施すことでグリップ性を向上しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン手のひらコート編手袋 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタン手のひらコート編手袋
ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)
ポリウレタン指先コート編手袋
ナイロンフィット手袋
ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)
PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入) エンボス加工
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンブラストンブラストン
通常価格7,207-8,8006,102 -3,5693,7114,279
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000010000100001000010001000
材質ポリウレタン・ポリエステルナイロンポリウレタン・ポリエステルナイロンポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
厚み(mm)0.30.30.20.20.10.1
仕様その他その他その他その他パウダーフリーパウダーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング