17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
4,9854,988特別価格
税込単価
5,4845,487特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

電気特性にも優れ,イオン抽出量も低いです。清浄度の高いニトリル製手袋です。パーティクル量0.5~20μ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    二トリルゴム
  • 厚み (mm)
    0.11
  • 仕様
    その他
  • ホワイト
  • 全長(cm)
    30.0
  • なし
  • ISO Class
    4相当
  • 特長
    電気特性にも優れ,イオン抽出量も低いです。清浄度の高いニトリル製手袋です。パーティクル量0.5~20μm合計<400pcs/cm2>です。
  • 仕様詳細
    クリーンパック仕様。左右兼用。
  • 質量
    1000g/袋
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5相当
  • 内容量
    1袋(100枚)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
L
21
8.5
320-6556
1袋(100枚)
1パック

100個入り

M
19
8.3
320-6564
1袋(100枚)
1パック

100個入り

S
17
7.8
320-6572
1袋(100枚)
1パック

100個入り

XL
23
8.7
320-6581
1袋(100枚)
1パック

100個入り

XS
15
7.5
320-6599
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,986
( 5,485 )
1日目
4,986
( 5,485 )
1日目
4,9854,469
( 4,916 )
1日目
4,9884,382
( 4,820 )
4日目
4,9854,469
( 4,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

電気特性にも優れ,イオン抽出量も低いです。清浄度の高いニトリル製手袋です。パーティクル量0.5~20μm合計400pcs/cm2です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)
ニトリライト(100枚入)
PVC手袋ロング 薄手・スムースタイプ(100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット (100枚入)
ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
メーカーアンセルアンセルアズワンオカモトブラストンオカモト
通常価格4,985-3,186 -3,749 -3,623 -3,7113,394
通常出荷日1日目〜1日目8日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010010001001000100
材質二トリルゴム二トリルゴムその他二トリルゴムポリ塩化ビニール二トリルゴム
厚み(mm)0.110.10.10.110.10.11
仕様その他その他--パウダーフリー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング