17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク BSC-30021【10個入り】

通常単価(税別)
9,507
税込単価
10,458
通常出荷日:1日目

超導電性加工繊維を使用しています。2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも低コストを実現しまし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 質量(g)
    120.000
  • 横(mm)
    260
  • 縦(mm)
    120
  • 特長
    超導電性加工繊維を使用しています。2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも低コストを実現しました。
  • 仕様
    クリーンパック仕様
  • 用途
    静電気対策の必要な作業に。
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5相当
  • 内容量
    1袋(10枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
416-5373
4582205165761
1袋(10枚)
1パック

10個入り

ホワイト
416-5381
4582205165754
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,507
( 10,458 )
1日目
9,507
( 10,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

超導電性加工繊維を使用しています。2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも低コストを実現しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク BSC-30021のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク BSC-30021
マスク BSC-30032
立体マスク ホワイト
クリーンマスク 青・白 フリー
マスク BSC-30001シリーズ
マスク BSC-30001シリーズ各種 
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンアズワンブラストン
通常価格9,5079,5021,3828,8158,0578,057
通常出荷日1日目1日目4日目1日目7日目7日目
商品タイプマスクマスクマスクマスクフェイスマスクフェイスマスク
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
質量(g)120.000120.000-120.000--
横(mm)260260255260--
縦(mm)120120125120--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング