17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立体マスク ホワイト BSC-1500-W

立体マスク ホワイト

通常単価(税別)
1,382
税込単価
1,520
通常出荷日:4日目

Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。立体型なので、顔にしっかりとフィットします。

  • 商品タイプ
    マスク
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • トラスココード
    416-5322
  • 横(mm)
    255
  • 縦(mm)
    125
  • 特長
    立体型なので、顔にしっかりとフィットします。
  • 仕様
    クリーンパック仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5相当
  • 内容量
    1枚

型番:

BSC-1500-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSC-1500-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
トラスココード
416-5322
横(mm)
255
縦(mm)
125
特長
立体型なので、顔にしっかりとフィットします。
仕様
クリーンパック仕様
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
5相当
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-1500-W

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,382
( 1,520 )
4日目

詳細情報

基本情報

Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。立体型なので、顔にしっかりとフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立体マスク ホワイトの型番BSC-1500-Wのページです。 型番BSC-1500-Wに関する仕様情報を記載しております。
立体マスク ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立体マスク ホワイト
マスク BSC-30021
マスク BSC-30032
立体メッシュマスク ホワイト
マスク FZ550C
アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)
メーカーブラストンブラストンブラストントラスコ中山アズワンアズワン
通常価格1,3829,5079,50271646679,800
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスクマスクマスクマスクマスクマスク
ホワイト--ホワイトホワイトホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001001001001000100
トラスココード416-5322-----
横(mm)255260260---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト