17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電サンダル(かかと付)414

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電サンダル(かかと付)414

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

414-WH-22

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各種溶剤を使用する事業所などで、静電気による事故・災害、デバイスの破損や製品の汚れなどを防止します。
・一般事務や軽作業にも使用できる静電気帯電を防止するかかとなしのサンダルです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
材質
ウレタン底
内容量
1足
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト