17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気安全靴 スーパーハイクリーンブーツ9171 9171-23.5

静電気安全靴 スーパーハイクリーンブーツ9171

通常単価(税別)
16,100
税込単価
17,710
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気による事故・災害、デバイスの破損や製品の汚れなどを防止する静電気帯電防止機能があります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • ホワイト
  • 特徴
    安全靴の爪先安全性はS種(JIS-T-8101に準拠)
  • 静電靴性能
    1×105Ω≦R≦1×10Ω(JIS T-81031に準拠)
  • 仕様
    安全、静電気対策品
  • 材質
    PVC底
  • 内容量
    1足

型番:

9171-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ
9171-23.5シューズ・ブーツホワイト23.5cm

9171-23.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
ホワイト
サイズ(cm)
23.5
特徴
安全靴の爪先安全性はS種(JIS-T-8101に準拠)
静電靴性能
1×105Ω≦R≦1×10Ω(JIS T-81031に準拠)
仕様
安全、静電気対策品
材質
PVC底
内容量
1足

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9171-23.5

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
23.5
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,100
( 17,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気による事故・災害、デバイスの破損や製品の汚れなどを防止する静電気帯電防止機能があります。
・つま先にも耐圧迫性・耐衝撃性があります。
【用途】
・各種溶剤を使用する事業所や精密機器工場、クリーンルームなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気安全靴 スーパーハイクリーンブーツ9171の型番9171-23.5のページです。 型番9171-23.5に関する仕様情報を記載しております。
静電気安全靴 スーパーハイクリーンブーツ9171のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気安全靴 スーパーハイクリーンブーツ9171
清浄安全靴
安全靴ショート(ガードナー)
安全ロングブーツ
安全靴ショート(22〜30cm)
先芯入り静電安全靴 短靴
メーカーミヤマ産業ガードナーアズワンアズワンガードナーゴールドウイン
通常価格16,10015,03913,869 -19,276 -14,630 -12,033 -
通常出荷日1日目12日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
特徴安全靴の爪先安全性はS種(JIS-T-8101に準拠)-----
静電靴性能1×105Ω≦R≦1×10Ω(JIS T-81031に準拠)-----
仕様安全、静電気対策品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト