17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気安全靴 メガハイクリーンブーツ4171

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気安全靴 メガハイクリーンブーツ4171

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4171-22

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スチール先芯入り。
・ウレタン底。
・軽量。
・安全靴。
・カバーファスナー無。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
特徴
洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)/カバーファスナー無
静電靴性能
1.0×105<R<1.0×108Ω(JIS T8103法に準拠)
仕様
安全性に優れています(JIS-T8101/L級に準拠)
材質
ウレタン底
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト