17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイクリーンシューズ 401 ウレタン底

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイクリーンシューズ 401 ウレタン底

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

401-22

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

外底は厚くクッション性に優れているので、長時間の作業に最適です。発塵量が少なく、中底布は吸汗性に優れ抗菌性があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
ホワイト
サイズ(cm)
22
特徴
安全靴の爪先安全性はS種(JIS-T-8101に準拠)
静電靴性能
1×105Ω≦R≦1×10Ω(JIS T-81031に準拠)
仕様
静電気対策品
材質
ウレタン底
内容量
1足

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト