17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸【10個入り】

通常単価(税別)
447457
税込単価
492503
通常出荷日:1日目

【特長】・綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるので...

詳細を確認
  • 先端形状
    その他
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 軸径(mm)
    5
  • 表面抵抗値
    109Ω
  • 内容量
    1袋(10本)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 軸長(mm)

  • 先端径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 梱包形態

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

タイプ

トラスココード

JANコード

軸長(mm)

先端径(mm)

長さ(mm)

梱包形態

適合めん棒

内容量

RoHS?最小発注数量
細形専用軸
353-6416
4562188641254
5.5
1
113
10本/袋
SMST・SMHT
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

太形専用軸
332-1070
4562188641025
10.5
2
118
-
SMS-P4・SMH-P4
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
1日目
447
( 492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
・綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
・材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
【用途】
・「スポンジめん棒細形」を取り付けるための専用軸。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
極細パイプ清掃
4
満足度:4.0
弾性があるため、清掃時に母体゜を傷つけるリスクが少ないです。 ただ、もう少し耐久性があるとうれしいですが、母体へのダメー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸
ペタめん棒
スポンジめん棒 斜切型ソフト
スポンジめん棒 太形ハード・ソフトタイプ/細形ハード・ソフトタイプ
スポンジ綿棒
ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ
メーカーアトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アズワンミスミ
通常価格447-824 -10,17614,694 -4,3004,675 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状その他綿棒-綿棒綿棒-
質量(g)19.000-30.000---
材質1ポリエチレン(PE)粘着部:粘着性エラストマーポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--
材質2導電性ポリプロピレン(PP)軸部:紙軸----
軸径(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング