ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークチェア(キャスターなし)

通常単価(税別)
46,397
税込単価
51,037
通常出荷日:11日目

工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。座る人の姿勢に合わせて自然にベンディングする座面です。

  • 商品タイプ
    チェア
  • 幅 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    260
  • 高さ (mm)
    550〜745
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • キャスター
  • トラスココード
    456-1830
  • 質量(g)
    10000
  • 材質(背部、座部)
    ウレタンフォームクッション
  • 材質(脚部)
    スチール製ベース
  • 仕様
    肘なしタイプ。クリーン梱包(クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包実施)
  • 特長
    工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。座る人の姿勢に合わせて自然にベンディングする座面です。
  • 張地
    導電性ビニールレザー張り
  • 導電性能 (Ω)
    108以下
  • 座上下昇降機能
    ガス調節式
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5
  • 内容量
    1脚

型番:

5-392-1400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-392-1400の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェア
幅(mm)
400
奥行(mm)
260
高さ(mm)
550〜745
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
キャスター
トラスココード
456-1830
質量(g)
10000
材質(背部、座部)
ウレタンフォームクッション
材質(脚部)
スチール製ベース
仕様
肘なしタイプ。クリーン梱包(クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包実施)
特長
工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。座る人の姿勢に合わせて自然にベンディングする座面です。
張地
導電性ビニールレザー張り
導電性能(Ω)
108以下
座上下昇降機能
ガス調節式
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
5
内容量
1脚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-392-1400

内容量

最小発注数量
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,397
( 51,037 )
11日目

詳細情報

基本情報

工場などでの立ち作業をサポートするチェアです。座る人の姿勢に合わせて自然にベンディングする座面です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークチェア(キャスターなし)の型番5-392-1400のページです。 型番5-392-1400に関する仕様情報を記載しております。
ワークチェア(キャスターなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークチェア(キャスターなし)
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)
導電スコップ
メーカー内田洋行アズワンアズワンサカエサカエアズワン
通常価格46,39724,76724,76781,004 -84,512 -760
通常出荷日11日目1日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプチェアチェアチェアパソコンカートパソコンカート関連用品
幅(mm)40042042065065098
奥行(mm)260420420500500295
高さ(mm)550〜745395~485395~4851000110068
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング