17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

通常単価(税別)
219,458
税込単価
241,404
通常出荷日:11日目

製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンブース
  • 間口 (mm)
    610
  • 高さ (mm)
    145
  • 電源
    単相100V
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 電源詳細(V)
    AC100
  • 特長1
    製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
  • 仕様1
    HEPAフィルター(ATML装備)
  • 捕集効率
    99.99%以上
  • 内容量
    1台

型番:

PFT2-N-0606-11P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFT2-N-0606-11Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
610
奥行(mm)
610
高さ(mm)
145
電源
単相100V
消費電力(W)
102/96
トラスココード
463-4357
質量(g)
12000.0
材質1
本体:ステンレス(SUS430)
電源詳細(V)
AC100
風量(50Hz)(m3/min)
11.2
風量(60Hz)(m3/min)
7.8
特長1
製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
仕様1
HEPAフィルター(ATML装備)
捕集効率
99.99%以上
内容量
1台

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 消費電力(W)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 風量(50Hz)(m3/min)

  • 風量(60Hz)(m3/min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFT2-N-0606-11P

奥行

(mm)

消費電力

(W)

トラスココード

質量(g)

風量(50Hz)

(m3/min)

風量(60Hz)

(m3/min)

内容量

最小発注数量
610
102/96
463-4357
12000.0
11.2
7.8
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,458
( 241,404 )
11日目

詳細情報

基本情報

製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源はAC100V、AC200V、AC200V、DC12V、24V、48Vにも対応します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)の型番PFT2-N-0606-11Pのページです。 型番PFT2-N-0606-11Pに関する仕様情報を記載しております。
超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
設計
1
満足度:1.0
設計の案件で使用するみたいなのですが  配線のでてくる ところ がわからないでの☆1つです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
陽圧ブース CL-909
陰圧ブース CL-905
クリーンブース CL-903
ポータブルクリーンブース
メーカー日本無機日本エアーテックホーザンホーザンホーザンアズワン
通常価格219,458113,750590,895634,750349,91178,537
通常出荷日11日目7日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプクリーンブースフィルターユニットクリーンブース関連商品クリーンブースクリーンブース
間口(mm)610500200020002000350
高さ(mm)145185220022002100350
電源単相100V単相100V単相100V-単相100V単相100V
材質1本体:ステンレス(SUS430)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング