17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易エアシャワー KAS-SS08

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易エアシャワー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KAS-SS08

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・設置スペースが少ない場合に最適です
・ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました
・HEPAフィルター採用により、微粒子を除去した清浄な空気を提供します
・吹き飛ばした塵埃・毛髪を飛散させません。またユーザー様にて組立可能です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
間口(mm)
1060
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
2035
電源
単相100V
トラスココード
458-6786
質量(g)
200000.0
材質1
スチール(粉体塗装)、アルミフレーム
消費電力(W)
500
消費電力(W)(50/60Hz)
575
有効内寸(mm)間口
800
風量([[M3]]/min)50Hz
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト