17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルエアシャワー プレフィルター

通常単価(税別)
8,361
税込単価
9,197
通常出荷日:8日目

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。

  • 商品タイプ
    フィルターユニット
  • 詳細タイプ
    プレフィルター
  • トラスココード
    458-6778
  • 質量 (kg)
    0.03
  • 特長1
    ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
  • 内容量
    1台

型番:

KAS-PFP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAS-PFP1の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターユニット
詳細タイプ
プレフィルター
トラスココード
458-6778
質量(kg)
0.03
特長1
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAS-PFP1

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,361
( 9,197 )
8日目

詳細情報

基本情報

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルエアシャワー プレフィルターの型番KAS-PFP1のページです。 型番KAS-PFP1に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルエアシャワー プレフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルエアシャワー プレフィルター
ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース
ファンフィルタユニット
クリーンブース用 プレフィルター
ポータブルエアシャワー用消耗品
ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業ホーザンコトヒラ工業アズワン
通常価格8,36123,149121,276 -4,2757,874 -7,874 -
通常出荷日8日目4日目4日目3日目19日目〜19日目〜
商品タイプフィルターユニット関連商品クリーンブースクリーンブース関連商品関連商品
詳細タイププレフィルターエアシャワー用キャスター付ベース----
トラスココード458-6778458-6760----
質量(kg)0.03-----
特長1ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。組立・設置が簡単で,壁設置工事が不要です。薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。FFUを搭載した簡易クリーンブースの製作も可能です。---

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング