17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルエアシャワー 単相100V KAS-P04

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブルエアシャワー 単相100V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KAS-P04

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・組立・設置がとても簡単で、壁設置工事が不要です
・コンパクト設計で省スペース。軽量で、移動、撤去も簡単です
・吹き出し風速が19~26m/秒と高速ハイパワーなエアジェットを搭載
・HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能
・通常のエアシャワーと比較してローコスト、省電力
・人体センサーを搭載。スイッチに触れずエアーを浴びることができます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
間口(mm)
500
奥行(mm)
200
高さ(mm)
1500
電源
単相100V
トラスココード
458-6751
質量(g)
40000.0
消費電力(W)
275
特長1
組立・設置が簡単で,壁設置工事が不要です。
特長2
コンパクト設計で,軽量なため移動・撤去が簡単です。
特長3
ハイパワーなエアジェットを搭載し,吹き出し風速が26m/秒と高速です。
特長4
HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト