17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンブース用オプション

通常単価(税別)
2,000189,700
税込単価
2,200208,670
通常出荷日:3日目~11日目

CL-901用交換部品。【特長】・CL-901-1:HEPA・プレフィルターを含むファン一式・CL-9...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-901-1 ファンフィルターユニットの仕様

HEPA・プレフィルターを含むファン一式

HEPA・プレフィルターを含むファン一式

各部の名称(アース端子/電源コード/電源スイッチ/電源プラグ/FFU/プレフィルター/HEPAフィルター/FFU取付枠)

各部の名称(アース端子/電源コード/電源スイッチ/電源プラグ/FFU/プレフィルター/HEPAフィルター/FFU取付枠)

製品仕様

定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
消費電力64/60W(50/60Hz)
フィルター形式HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率0.3μm 99.97%以上
吐出風量9.0/10.5m3/min(50/60Hz)
吐出風速0.4/0.5m/s(50/60Hz)
(HEPA/プレフィルター装着時)
重量12kg(HEPA/プレフィルター装着時)
取り付けに
必要なもの
プラスドライバー、脚立、7mmナットドライバーまたはスパナ(アース線の取り付け用)・別途アース線が必要です。ご用意ください。

使用上の注意

  • ※ 定格電圧以外での使用はしないでください。感電・火災のおそれがあります。
  • ※ フィルターの点検、交換の際には電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて作業してください。誤って電源が入った場合、ファンが高速回転し大変危険です。
  • ※ 異音・異臭など異常が感じられたときには直ちに使用を中止してください。感電・火災のおそれがあります。
  • ※ 改造はしないでください。感電・火災のおそれがあります。
  • ※ FFU本体は気密性を高めた精密な機械です。気密性が失われたりファンの故障のおそれがありますので衝撃に注意し丁寧に取り扱ってください。
  • ※ 40℃以上の雰囲気中で連続運転しないでください。ファンの故障につながります。
  • ※ プレフィルターと天井面との隙間は100mm以上あけてください。
  • ※ フィルターの点検は定期的に行ってください。フィルターの汚れはクリーンブース内の換気回数を低下させ、規定の清浄度が維持できなくなります。
  • ※ プレフィルターの汚れが確認された場合は、電気掃除機等で吸い取ってください。
  • ※ プレフィルターの汚れが著しいときやHEPAフィルターの汚れが認められたときにはただちに交換してください。HEPAフィルター、プレフィルターは水などの洗浄はできません。
  • ※ HEPAフィルター交換の際には、ユニット内面の濾紙には手を触れないでください。濾紙は不織布製で壊れやすい材質です。規定の清浄度が維持できなくなります。
  • ※ 長期間使用しないときには必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適合機種

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合機種

JANコード

内容量

最小発注数量
ファンフィルターユニット
CL-901/CL-903/CL-907
4962772489017
1個
1個
クリーンブース用シート
CL-901/CL-901-A
4962772489079
1個
1個
HEPAフィルター取付ネジセット
CL-901/CL-901-A/CL-903/CL-905/CL-905-A/CL-907
4962772489208
4本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,700
( 208,670 )
11日目
161,000
( 177,100 )
11日目
2,000
( 2,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

CL-901用交換部品。
【特長】
・CL-901-1:HEPA・プレフィルターを含むファン一式
・CL-901-7:クリーンブース用シート
・CL-901-11:HEPA フィルター取付ネジセット(4本入)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンブース用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立式簡易クリーンブースとはなんですか?
A
お客様ご自身で組み立て設置していただき、テントで囲まれた区画だけをクリーン環境にできる簡易的なクリーンブースです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブース用オプション
クリーンブース用 プレフィルター
クリーンルーム用防塵ブース
SS-クリーンブース
クリーンブース用シート CL-903-1
クリーンブース用シート CL-901-7
メーカーホーザンホーザンアズワン日本エアーテックホーザンアズワン
通常価格2,000-4,27566,322222,136 -130,314218,354
通常出荷日3日目〜3日目1日目7日目〜11日目19日目
商品タイプ関連商品クリーンブースフィルターユニットクリーンブース関連商品クリーンブース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング