ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフィルターユニット

通常単価(税別)
189,873179,885
税込単価
208,860197,874
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレス製の本体(鏡面仕上)。・耐食性に優れています。・従来よりさらにえに応用分野が応がり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンブース
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 詳細電源 (V)
    AC100
  • 騒音
    53~56dB(A)(50Hz)、56~57dB(A)(60Hz)
  • 吹き出し清浄度
    ISO Class5相当
  • 集じん効率(大気じん)
    0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • 仕様
    HEPAフィルター
  • 本体材質
    ステンレス(SUS430)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MAC-2A-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

 

 

ステンレス製(鏡面仕上げ)で耐薬品性、耐食性に優れたクリーンフィルターユニット

クリーンフィルターユニットの外観

クリーンフィルターユニットの外観

クリーンフィルターユニットの使用例

クリーンフィルターユニットの使用例

品番風屋(m3/min)
(50/60Hz)
吹出風速(m/sec)
(50/60Hz)
間口×奧行×高さ
(mm)
電源
(V)
消費電力(W)
(50/60Hz)
MAC-2A-30約3.0/3.50.38/0.44400×400×165AC10028/36
MAC-2A-50約5.00.39500×500×185AC10043/46
MAC-2A-100約100.51610×610×185AC10098/114
MAC-2A-150約150.371220×610×200AC100141/157

MAC-2A-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
1220
奥行(mm)
610
高さ(mm)
200
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
詳細電源(V)
AC100
風量(m3/min)
約15
トラスココード
464-0403
質量(g)
約22000
消費電力(W)(50/60Hz)
141/157
吹出風速(m/sec)
0.37
騒音
53~56dB(A)(50Hz)、56~57dB(A)(60Hz)
吹き出し清浄度
ISO Class5相当
集じん効率(大気じん)
0.3μm以上粒子にて99.99%以上
仕様
HEPAフィルター
本体材質
ステンレス(SUS430)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 風量(m3/min)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吹出風速(m/sec)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAC-2A-150

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

風量

(m3/min)

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)(50/60Hz)

吹出風速(m/sec)

内容量

最小発注数量
1220
610
200
約15
464-0403
約22000
141/157
0.37
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,873179,885
( 197,874 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の本体(鏡面仕上)。
・耐食性に優れています。
・従来よりさらにえに応用分野が応がりました。
・光るフィルター(特許取得)。
・運転状態が一目で分かるLED表示灯付です。
【用途】
・クリーンブースなど。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフィルターユニットの型番MAC-2A-150のページです。 型番MAC-2A-150に関する仕様情報を記載しております。
クリーンフィルターユニットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製FA機器筐体内クリーン対策
4
満足度:4.0
自社製FA機器筐体内クリーン対策のため小型の物を取り付けています。色々なメーカさんの物がありますが、このクリーンテック社...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフィルターユニット
パッケージ式クリーンユニット
ULPAフィルターユニット
SS-クリーンブース
クリーンブース SS-CBシリーズ
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
メーカー日本エアーテック日本エアーテック日本エアーテック日本エアーテックケニスホーザン
通常価格189,873521,702 -127,166222,136 -284,845 -537,501 -
通常出荷日7日目19日目19日目7日目〜14日目6日目〜
商品タイプクリーンブースフィルターユニットフィルターユニットクリーンブースクリーンブースクリーンブース
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100--10001000-
詳細電源(V)AC100AC200 3φ 50/60HzAC100~240V/DC24VAC100--
騒音53~56dB(A)(50Hz)、56~57dB(A)(60Hz)約63dBA57/55/52/49/40dBA---
吹き出し清浄度ISO Class5相当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング