17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瓶洗浄装置 12-7000シリーズ

通常単価(税別)
45,87378,000
税込単価
50,46085,800
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗浄機
  • 用途
    その他
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)
  • 材質2
    噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
  • 奥行(mm)
    150
  • 幅(mm)
    150
  • 付属品
    ホース(ストレート付き)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 型式

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

型式

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
413-9089
4560474820017
ANXS-15
208.5
1台
1個
504-8073
-
ANXS-25
174.35
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,873
( 50,460 )
1日目
78,000
( 85,800 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します
・水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です
・適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます
・ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします
【材質】
・ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瓶洗浄装置 12-7000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瓶洗浄装置 12-7000シリーズ
超音波洗浄器濾過装置
アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430
アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz
超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)
超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)
メーカーテラオカアズワン三商三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格45,873-165,084122,000 -216,000 -34,394 -34,394 -
通常出荷日1日目〜1日目10日目19日目9日目〜11日目〜
商品タイプ洗浄機その他超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途その他その他卓上型卓上型卓上型卓上型
質量(g)2300.0-----
材質1ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)-----
材質2噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング