17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密封フィルムパラフィルム  PM-996

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

密封フィルムパラフィルム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM-996

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・伸び縮み自在で、気密性に優れています
・検体や薬品を浸しません
・様々な形状に適合でき、使い方豊富です
・加熱性塑性があります
・無色半透明で無毒性です
【用途】
・フラスコ/ビーカーといったガラス容器を密閉
・シャーレや試験管のシールにも使用可能
・ワイン/ウイスキーといったボトルの密閉にも使用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
100
長さ(mm)
37000
詳細材質
パラフィン
トラスココード
321-4940
JANコード
0734655769967
質量(g)
800.000
材質1
パラフィンほか
特長1
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムです。
特長2
検体や薬品を浸しません。
用途1
ビーカーやフラスコなどの容器の密封

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト