17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)

ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)

通常単価(税別)
10,414247,405
税込単価
11,455272,146
通常出荷日:1日目~5日目

ふっ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にしたシート。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 特長1
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
  • 特長2
    ふっ素樹脂シートにダイヤ型の模様に切り込み,メッシュ状の網にした製品です。
  • 用途
    フィルター,搬送用シート,スペーサー
  • 適用流体
    酸・アルカリなど
  • 内容量
    1巻
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品

優れた耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性をもつシート。

優れた耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性をもつシート。

製品仕様

商品コードメッシュ寸法厚さ(t)幅(mm)長さ(m)
NR0515-0014メッシュ相当1.63001.0
NR0515-0084メッシュ相当1.630010.0
NR0515-0044メッシュ相当1.66000.5
NR0515-0024メッシュ相当1.66001.0
NR0515-0094メッシュ相当1.660010.0
NR0515-0056メッシュ相当1.23001.0
NR0515-0106メッシュ相当1.230010.0
NR0515-00610メッシュ相当1.03001.0
NR0515-01110メッシュ相当1.030010.0
NR0515-00718メッシュ相当0.73001.0
NR0515-01218メッシュ相当0.730010.0
NR0515-01343メッシュ相当0.43001.0

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
300
1000
1.6
391-6049
300
1巻
1個
600
500
1.6
391-6073
250
1巻
1個
300
1000
1.2
391-6081
300
1巻
1個
300
1000
1
391-6090
300
1巻
1個
300
10000
1.6
465-7454
3240
1巻
1個
600
10000
1.6
465-7462
6810
1巻
1個
300
10000
1
465-7489
2040
1巻
1個
300
10000
0.7
465-7497
1660
1巻
1個
300
1000
0.4
391-6111
150
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,501
( 11,551 )
1日目
15,267
( 16,794 )
1日目
10,414
( 11,455 )
1日目
13,836
( 15,220 )
1日目
94,344
( 103,778 )
4日目
247,405
( 272,146 )
5日目
119,122
( 131,034 )
5日目
136,531
( 150,184 )
5日目
17,653
( 19,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にしたシート。
【特長】
・優れた耐薬品性・耐熱性。
・摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させることが可能。
【用途】
・粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
・その他、スペーサーとしても便利。
・搬送用シート(水場環境)としても利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)
ふっ素樹脂PFAフィルム
PTFEネット
PFAネット
ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
ふっ素樹脂網
メーカーフロンケミカルフロンケミカルアズワンアズワン東京硝子器械フロンケミカル
通常価格10,414-8,000 -7,454 -29,720 -8,580 -9,733 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜12日目9日目在庫品1日目〜
商品タイプシートシートシートシート素材シート
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
特長1耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。-----
特長2ふっ素樹脂シートにダイヤ型の模様に切り込み,メッシュ状の網にした製品です。----摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
用途フィルター,搬送用シート,スペーサー複雑な形状物の熱溶融成形----

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング