17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

万能トング(抗菌ステンレス)

万能トング(抗菌ステンレス)
通常単価(税別)
9702,070
税込単価
1,0672,277
通常出荷日:1日目

銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。ヒンジ部を除いて抗菌仕...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ長さ
K02700000110トング178mm30mm
K02600008010トング300mm35mm
K02600008020トング400mm35mm
K02600008000トング230mm35mm

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長1

内容量

RoHS?最小発注数量
230
35
4519391002006
393-6171
75.000
銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。
1本
10
1個
300
35
4519391003003
393-6180
95.000
銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。ヒンジ部を除いて抗菌仕様となっています。
1本
10
1個
400
35
4519391004000
393-6198
123.000
銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。ヒンジ部を除いて抗菌仕様となっています。
1本
10
1個
178
30
4519391001009
393-6236
40.000
銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目
2,070
( 2,277 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。ヒンジ部を除いて抗菌仕様となっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能トング(抗菌ステンレス)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
成形機のノズルから樹脂を取り除く際に使用
4
満足度:4.0
製造業で、かなり高温になる樹脂がノズルから出てくるのですが、 それらを除去する際に使用しています。 強度があり、高温にも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能トング(抗菌ステンレス)
SUS304万能スコップ
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
万能スコップ 氷用
万能スコップ SUS304製
ビーカー用トング
メーカー日本メタルワークスコクゴアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格970--9,7006,460 -5,836 -13,205
通常出荷日1日目お見積り1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプトングスコップスコップスコップスコップトング
シルバー-----
材質1ステンレス(SUS304(銅含有))-----
特長2ヒンジ部を除いて抗菌仕様となっています。-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング