17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ(ノブハンドル式)

ラボジャッキ(ノブハンドル式)

通常単価(税別)
6,88843,725
税込単価
7,57748,098
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・重量物の高さ移動に使用します。・ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。・ノブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラボジャッキ
  • 仕様
    ノブハンドル式
  • 材質:上下板
    ステンレス(SUS304)
  • 材質:上下板以外
    スチール
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ラボジャッキ天板や底板の四隅などにあるねじ穴はラボジャッキ固定用のねじ穴でなくラボジャッキ本体に天板や底板を取り付けているねじ穴です。このねじ穴をラボジャッキ固定用のねじ穴として利用することはできません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 耐荷重(kg)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 均等荷重(kg)

  • 天板サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

均等荷重(kg)

天板サイズ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
25
150
180
75~245
-
-
2500
-
-
1台
-
10個
25
180
200
75~245
-
-
2900
-
-
1台
-
10個
8
80
80
54~135
505-6471
4571159613015
800
8
80×80
1台
-
1個
8
100
100
55~140
505-6489
4571159613022
900
8
98×98
1台
-
1個
25
150
150
75~245
505-6497
4571159613046
2500
25
148×148
1台
-
1個
25
180
180
75~245
505-6501
4571159613060
2800
25
180×180
1台
-
1個
25
200
200
75~245
505-6519
4571159613084
3000
25
198×198
1台
-
10個
35
250
250
75~385
505-6527
4571159613091
5300
35
248×248
1台
-
1個
45
300
300
88~490
505-6535
4571159613107
10200
45
300×300
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,809
( 8,590 )
1日目
7,920
( 8,712 )
1日目
7,342
( 8,076 )
5日目
6,888
( 7,577 )
5日目
8,307
( 9,138 )
5日目
9,457
( 10,403 )
5日目
9,420
( 10,362 )
1日目
27,346
( 30,081 )
5日目
43,725
( 48,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の高さ移動に使用します。
・ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
・ノブ式
【用途】
・実験機材の高さ調節

ご注意

  • ラボジャッキ天板や底板の四隅などにあるねじ穴はラボジャッキ固定用のねじ穴でなくラボジャッキ本体に天板や底板を取り付けているねじ穴です。このねじ穴をラボジャッキ固定用のねじ穴として利用することはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボジャッキ(ノブハンドル式)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
ラボジャッキ
5
満足度:5.0
小さいタイプがほしかったので。小さくてもそれなりにシッカリと作られている。もう少し厚みが小さければさらによかったんですが...もっと読む
2人が参考にしています。
撹拌、加熱実験用に使用
3
満足度:3.0
伸縮のストロークが大きいので使いやすい。 音がするので、ノブの回転部にグリスを塗って使用している。
2人が参考にしています。
社内生産設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用している生産設備のレーザーマーカ装置に使用しています。レーザーマーカ装置でワークにマーキングしていますが、ワー...もっと読む
0人が参考にしています。
台の高さ調整用
4
満足度:4.0
この商品は社内で、台の高さの調整用に購入・使用しています。他にも多数同種のものを使っているので、備品を増やしたというとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の昇降
4
満足度:4.0
動きがスムーズでストロークも大きく、 非常に使いやすかったです。 少しガタツキがありますが、気になる程度でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q物を載せて昇降してはいけない理由を教えてください。
A
物を載せて昇降すると不安定になり転倒などの危険性があります。また、物を載せて昇降を繰り返すと駆動部に大きな負荷がかかるため摩耗が早く進むことなどが考えられるためです。
Qノブ(つまみ)の取り外しは可能ですか?
A
ノブの取り外しは想定されていない設計です。
QLJ100のノブハンドル1回転ごとの上昇量を教えてください。
A
回転数ごとの上昇量が異なり、回転数が上がるごとに上昇量が少なくなります。目安としては次のようになります。ノブハンドル1回転目:約12.5mm(上昇量最大)、2回転目:約10mm、最後が18回転目(上昇量最小):約1.7mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ジャッキ(オールステン) ノブ式
ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式
ラボジャッキ ノブ式
カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) LBJ
メーカーワーゼフワーゼフワーゼフワーゼフ柴田科学トラスコ中山
通常価格6,888-11,158 -22,794 -9,552 -35,00025,722 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目〜8日目1日目
商品タイプラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキラボジャッキ
仕様ノブハンドル式ラチェット式----
材質:上下板ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
材質:上下板以外スチール鉄(クロームメッキ)----
内容量1台-1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング