17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量(ml)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(ml)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

外径(mm)

高さ(mm)

特長

取手

適用流体

内容量

最小発注数量
ビーカー・計量カップ
3000
391-5913
4562305540590
2000.0
ふっ素樹脂(PTFE)
165
200
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
取手あり
酸、アルカリなど
1個
1個
ビーカー・計量カップ
5000
391-5921
4562305540606
3000.0
ふっ素樹脂(PTFE)
184
250
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
取手あり
酸、アルカリなど
1個
1個
ビーカー・計量カップ
5000
465-7411
4562305540613
2380.0
ふっ素樹脂(PTFE)
184
250
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
取手なし
酸、アルカリなど
1個
1個
ビーカー・計量カップ
3000
465-7420
4562305540620
1880.0
ふっ素樹脂(PTFE)
165
200
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
取手なし
酸、アルカリなど
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,012
( 147,413 )
1日目
151,880
( 167,068 )
1日目
94,077
( 103,485 )
4日目
58,798
( 64,678 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
【材質】PTFE(フッ素樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ビーカー
ふっ素樹脂耐熱ビーカー
ふっ素樹脂ビーカー 容量 2000mL
ふっ素樹脂肉厚ビーカー
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
フロンケミカル ふっ素樹脂コーティングビーカー 5000ml 膜厚約50μ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルケニスフロンケミカルアズワンフロンケミカル
通常価格58,798-9,506 -27,00010,672 -25,06037,000
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目1日目〜1日目25日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング