17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンダークラッシュミル D3V-10 D3V-10

ワンダークラッシュミル D3V-10

通常単価(税別)
161,400
税込単価
177,540
通常出荷日:2日目

硬くて脆い試料を一瞬で粉砕する卓上型粉砕機。【特長】・最大処理量500g(400ml)とワンダーシリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉砕機
  • 容量 (ml)
    380
  • 回転数 (rpm)
    25000
  • 質量 (g)
    10000
  • トラスココード
    456-0884
  • 特長
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。V字刃とミル刃の4枚刃です。粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
  • 幅 (mm)
    170
  • 奥行 (mm)
    170
  • 高さ (mm)
    300
  • 電源 (V)
    単相100
  • 付属品
    微粉砕フタ・ブラシ
  • 内容量
    1台

型番:

D3V-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ワンダークラッシュミル イメージ

ワンダークラッシュミル イメージ

  • 粉砕能力はワンダーブレンダーWB-1と同じ。
  • 2馬力のモーターと25,000rpmの回転速度で、極めて短時間で大量の試料を効率よく粉砕するため、V字カッターの上にミル刃を取り付けた4枚刃になっている。
  • 粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約180度傾倒するリクライニング式になっている。
  • 本体を持ち上げる必要のない省力型の粉砕機。
仕様
型式D3V-10
サイズ170φ(直径170mm)×300mm(H)
電源AC100V、50/60Hz
電気容量1,200W
回転数25,000rpm
重量10kg
容量380ml
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ

D3V-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉砕機
容量(ml)
380
回転数(rpm)
25000
質量(g)
10000
トラスココード
456-0884
特長
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。V字刃とミル刃の4枚刃です。粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
幅(mm)
170
奥行(mm)
170
高さ(mm)
300
電源(V)
単相100
付属品
微粉砕フタ・ブラシ
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D3V-10

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,400
( 177,540 )
2日目

詳細情報

基本情報

硬くて脆い試料を一瞬で粉砕する卓上型粉砕機。
【特長】
・最大処理量500g(400ml)とワンダーシリーズ最大の機種。
【用途】
・木片や陶磁器、石やコンクリなど硬くて脆い試料の粉砕に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンダークラッシュミル D3V-10の型番D3V-10のページです。 型番D3V-10に関する仕様情報を記載しております。
ワンダークラッシュミル D3V-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンダークラッシュミル D3V-10
粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)
ハンドクラッシャー HC-1
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機
ロータリークラッシャー
メーカー大阪ケミカル大阪ケミカルエスコ大阪ケミカル大阪ケミカルケニス
通常価格161,40081,79953,37663,40934,800 -176,400
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目11日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
容量(ml)380-60000-200900
回転数(rpm)250002500060--30000
質量(g)100003600-27001700.0-
トラスココード456-0884390-7741-390-7716--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング