17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

通常単価(税別)
11,89814,025
税込単価
13,08815,428
通常出荷日:5日目

自動乳鉢1000シリーズのアルミナ乳棒。【特長】・同乳棒は最も硬度の高い試料の粉砕に最適。・他社には類...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉砕機
  • 商品仕様
    ミル
  • 使用パーツ
    乳棒
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒の仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

品番品名摘要質量(kg)
AL-15Bアルミナ乳棒ALM-1500.42
AL-20Bアルミナ乳棒ALM-2000.55

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 摘要

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

摘要

トラスココード

質量

内容量

RoHS?最小発注数量
ALM-150
370-9604
420g
1個
10
1個
ALM-200
370-9639
550g
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,898
( 13,088 )
5日目
14,025
( 15,428 )
5日目

詳細情報

基本情報

自動乳鉢1000シリーズのアルミナ乳棒。
【特長】
・同乳棒は最も硬度の高い試料の粉砕に最適。
・他社には類似商品がない製品。
【用途】
・比較的硬く、粒子径が7mm程度までの大きさの試料の擂潰に最適。
・硬いものだけなく、食品などの無機/有機化合物などほぼすべての種類の試料に対し使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミナ乳棒材質特性及びアルミナ純度は何ですか?
A
アルミナ純度は約93%、硬さは硬度9で硬いですが、靱性において、ステンレス、ジルコニアに劣る面があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢
自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アダプターセット
自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140
ダンシングミル乳鉢
メーカー日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学
通常価格11,898-25,063 -74,22751,942 -234,24819,898
通常出荷日5日目6日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
商品仕様ミルミルミルミルミルミル
使用パーツ乳棒乳鉢乳棒その他乳鉢乳鉢
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング