17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ製作業台

通常単価(税別)
116,999
税込単価
128,699
通常出荷日:15日目

酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。アジャスターを除き、金属部品は一切使用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台
  • キャスター
  • 均等積載量 (kg/台)
    100
  • 高さ (mm)
    740
  • 材質1
    本体:塩化ビニール
  • 材質2
    アジャスター:スチール
  • 特長
    酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんので錆びることがありません。特注対応も可能です。天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。
  • 本体
    塩化ビニール
  • アジャスター
    スチール
  • アイボリー
  • 内容量
    1台

型番:

PVCT-0960
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PVCT-0960の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
900×600×740
キャスター
均等積載量(kg/台)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
トラスココード
459-9926
質量(g)
38000.0
材質1
本体:塩化ビニール
材質2
アジャスター:スチール
特長
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんので錆びることがありません。特注対応も可能です。天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。
本体
塩化ビニール
アジャスター
スチール
アイボリー
内容量
1台

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVCT-0960

サイズ

(mm)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
900×600×740
900
600
459-9926
38000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,999
( 128,699 )
15日目

詳細情報

基本情報

酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんので錆びることがありません。天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製作業台の型番PVCT-0960のページです。 型番PVCT-0960に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ製作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ製作業台
作業台(ピッチ調節型)・座り作業台・立ち作業台
ポータブル作業台
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・半面棚板付)
メーカー新光化成アズワンアズワン山金工業山金工業山金工業
通常価格116,99935,760 -18,522 -30,426 -34,800 -34,213 -
通常出荷日15日目9日目〜1日目〜2日目2日目2日目
商品タイプ作業台作業台作業台実験台実験台実験台
キャスター
均等積載量(kg/台)100-----
高さ(mm)740-----
材質1本体:塩化ビニール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング