17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二槽シンク SUS430(排水トラップ 小型114mm,ゴミカゴ付)

通常単価(税別)
48,128137,851
税込単価
52,941151,636
通常出荷日:4日目~8日目

​本​格​的​業​務​用​ス​テ​ン​レ​ス​流​し​台​。【特長】・サ​イ​ズ​豊​富​。・​搬​入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流し台
  • キャスター
  • シンク数
    二槽
  • バックガード寸法:高さ (mm)
    90
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • バックガード寸法高さ(mm)
    90
  • 特長
    サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 仕様
    ゴミカゴ付
  • 排水トラップ
    小型(114mm)
  • オーバーフロー
    あり
  • 付属品
    ジャバラYホース
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工​場​、​倉​庫​な​ど​で​の​手​洗​い​や​、​機​材​、​容​器​な​ど​の​洗​浄

HP2-1200

HP2-1200

製品仕様

  • オーバーフロー:あり。
  • 排水トラップ:小型(直径114mm)。
  • ゴミカゴ付。
  • 材質:ステンレス(SUS430)。
  • 付属品:ジャバラYホース。
  • 製造国:日本。
品番間口×奥行×高さ
(mm)
槽内寸法
間口×奥行×深さ(mm)
バックガード寸法
奥行×高さ(mm)
質量
(kg)
KP2-750750×450×800320×375×22025×9015.5
KP2-900900×450×800400×375×22025×9017.0
KP2-10001000×450×800450×375×22025×9018.5
KP2-12001200×450×800530×370×22025×9022.5
HP2-900900×600×800375×450×22040×9020.0
HP2-10001000×600×800445×490×23040×9021.5
HP2-12001200×600×800520×480×22040×9027.5
HP2-15001500×600×800695×490×23040×9031.0
HP2-18001800×600×800845×490×23040×9036.0

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • バックガード寸法:奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 槽内寸法(mm)奥行

  • 槽内寸法(mm)間口

  • 槽内寸法(mm)深さ

  • バックガード寸法奥行(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口×奥行×高さ

(mm)

バックガード寸法:奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

槽内寸法(mm)奥行

槽内寸法(mm)間口

槽内寸法(mm)深さ

バックガード寸法奥行(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1000×600×800
40
4560155870874
455-1923
21500.0
490
445
230
40
21.5
1台
1個
1200×600×800
40
4560155870898
455-1931
27500.0
480
520
220
40
27.5
1台
1個
1500×600×800
40
4560155870911
455-1940
31000.0
490
695
230
40
31
1台
1個
1800×600×800
40
4560155870935
455-1958
36000.0
490
845
230
40
36
1台
1個
900×600×800
40
4560155870850
455-1966
20000.0
450
375
220
40
20
1台
1個
1000×450×800
25
4560155870799
455-2491
18500.0
375
450
220
25
18.5
1台
1個
1200×450×800
25
4560155870812
455-2504
22500.0
370
530
220
25
22.5
1台
1個
750×450×800
25
4560155870751
455-2512
15500.0
375
320
220
25
15.5
1台
1個
900×450×800
25
4560155870775
455-2521
17000.0
375
400
220
25
17
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,131
( 106,844 )
8日目
79,009
( 86,910 )
5日目
128,311
( 141,142 )
8日目
137,851
( 151,636 )
8日目
66,347
( 72,982 )
5日目
64,906
( 71,397 )
5日目
69,072
( 75,979 )
5日目
48,128
( 52,941 )
5日目
53,618
( 58,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

​本​格​的​業​務​用​ス​テ​ン​レ​ス​流​し​台​。
【特長】
・サ​イ​ズ​豊​富​。
・​搬​入​口​の​狭​い​現​場​で​は​搬​入​後​の​組​み​立​て​も​可​能​​。
・塩​分​、​漂​白​剤​、​薬​品​の​付​着​に​注​意​。
【用途】
・工​場​、​倉​庫​な​ど​で​の​手​洗​い​や​、​機​材​、​容​器​な​ど​の​洗​浄に便利​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二槽シンク SUS430(排水トラップ 小型114mm,ゴミカゴ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二槽シンク SUS430(排水トラップ 小型114mm,ゴミカゴ付)
一槽水切付シンク
一槽シンク SUS430(ホース付)
一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無
舟形一槽シンク(SUS430)
ポータブルシンク SUS430
メーカー東製作所東製作所マルゼンマルゼンマルゼンアズワン
通常価格48,128-42,470 -50,004 -57,149 -76,044 -24,696 -
通常出荷日4日目〜4日目〜8日目8日目8日目7日目〜
商品タイプ流し台流し台流し台流し台流し台流し台
キャスター
シンク数二槽一槽一槽一槽一槽一槽
バックガード寸法:高さ(mm)9090----
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング