ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

一槽シンク(SUS430) オーバーフローなし

通常単価(税別)
24,820
税込単価
27,302
通常出荷日:1日目

ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手...

詳細を確認

型番:

EKP1-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKP1-600の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
間口×奥行×高さ(mm)
600×460×750
キャスター
シンク数
一槽
バックガード寸法:奥行(mm)
25
バックガード寸法:高さ(mm)
90
JANコード
4560155876845
トラスココード
455-1826
質量(g)
8000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)奥行
375
槽内寸法(mm)間口
530
槽内寸法(mm)深さ
130
質量(kg)
8
特長
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
材質
ステンレス(SUS430)
仕様
ゴミカゴ付
排水トラップ
小型(114mm)
オーバーフロー
なし
付属品
ジャバラホース700mm
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKP1-600

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,820
( 27,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一槽シンク(SUS430) オーバーフローなしの型番EKP1-600のページです。 型番EKP1-600に関する仕様情報を記載しております。
一槽シンク(SUS430) オーバーフローなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一槽シンク(SUS430) オーバーフローなし
一槽シンク(SUS430) オーバーフローあり
スタンドタッチテーブル
キャビネット作業台 SUS430・ステンレス扉仕様/SUS430・引出付・ステンレス扉仕様
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・半面棚板付)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・基本形)
メーカー東製作所東製作所アズワンアズワン山金工業山金工業
通常価格24,82025,895 -31,350 -38,979 -43,493 -39,706 -
通常出荷日1日目4日目1日目8日目〜2日目2日目
商品タイプ流し台流し台作業台作業台実験台実験台
間口×奥行×高さ(mm)600×460×750-----
キャスター
シンク数一槽一槽----
バックガード寸法:奥行(mm)2525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング