17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3 AW-50-3

シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3

通常単価(税別)
355,000
税込単価
390,500
通常出荷日:18日目

シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスペンサー
  • 電源 (V)
    単相100
  • 特長
    シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
  • 設定タイマー
    1~600sec.
  • 内容量
    1台

型番:

AW-50-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW-50-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスペンサー
消費電力(W)
400
摘要
シリンジ1~50ml
幅(mm)
431
奥行(mm)
509
高さ(mm)
245
電源(V)
単相100
トラスココード
109-7668
特長
シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。
設定タイマー
1~600sec.
質量(g)
24000
内容量
1台

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 摘要

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW-50-3

消費電力

(W)

摘要

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
400
シリンジ1~50ml
431
509
245
109-7668
24000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355,000
( 390,500 )
18日目

詳細情報

基本情報

シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3の型番AW-50-3のページです。 型番AW-50-3に関する仕様情報を記載しております。
シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3
ストレートワンタッチタンク
液体定量吐出バルブ
バルブシステム専用コントローラ
真空ポンプ用オイル
リークテスト用ポンプセット(VRT用)
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング東京硝子器械アズワン
通常価格355,000187,36885,000 -250,00021,045 -83,497
通常出荷日18日目30日目11日目11日目5日目〜1日目
商品タイプディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサーその他チューブ継手
電源(V)単相100-----
特長シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。弊社の各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。--
設定タイマー1~600sec.-----
内容量1台1個1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング