17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートワンタッチタンク SOT-5L

ストレートワンタッチタンク

通常単価(税別)
187,368
税込単価
206,105
通常出荷日:30日目

【特長】・タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスペンサー
  • 特長
    タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。弊社の各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
  • 付属品
    Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイント
  • 最大圧力
    0.5MPa
  • 本体材質
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • こちらの商品は構成部品仕様のご指定が必要です。

型番:

SOT-5L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SOT-5Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスペンサー
容量(L)
5
高さ(mm)
417
繰返し位置決め精度XY軸(mm)
-
繰返し位置決め精度Z軸(mm)
-
外径(mm)
216
トラスココード
108-3404
特長
タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。弊社の各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
付属品
Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイント
最大圧力
0.5MPa
本体材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
17800
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 高さ(mm)

  • 繰返し位置決め精度XY軸(mm)

  • 繰返し位置決め精度Z軸(mm)

  • 外径(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SOT-5L

容量

(L)

高さ

(mm)

繰返し位置決め精度XY軸

(mm)

繰返し位置決め精度Z軸

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
5
417
-
-
216
108-3404
17800
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,368
( 206,105 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。
・フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。
・液剤直投入式にも使用可能です。
・弊社の各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。
・お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。

ご注意

  • こちらの商品は構成部品仕様のご指定が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートワンタッチタンクの型番SOT-5Lのページです。 型番SOT-5Lに関する仕様情報を記載しております。
ストレートワンタッチタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q付属品は、WEBに書いてある物だけか?クイックジョイント用のホース側コネクターは付属しているか?
A
付属品はWEBに記載のある物だけとなります。 クイックジョイントのホース側は、直接接続可能な為、ホース側部品は特に付属しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートワンタッチタンク
シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3
液体定量吐出バルブ
バルブシステム専用コントローラ
オイルミストトラップ 標準型
サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング東京硝子器械アズワン
通常価格187,368355,00085,000 -250,00014,000 -37,628 -
通常出荷日30日目18日目11日目11日目5日目10日目〜
商品タイプディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサーその他その他
特長タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。弊社の各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。--
付属品Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイント-----
最大圧力0.5MPa-----
本体材質ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング