17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体定量吐出バルブ

液体定量吐出バルブ

通常単価(税別)
85,000138,000
税込単価
93,500151,800
通常出荷日:11日目

優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。

  • 商品タイプ
    ディスペンサー
  • 最大液体圧送圧力 (Mpa)
    0.5
  • 特長
    優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
  • 駆動方式
    エアオペレート式
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 操作エア圧力(MPa)

  • 最大応答回数(回/min)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

操作エア圧力

(MPa)

最大応答回数

(回/min)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.35~0.5
680
119-0565
204
1台
1個
0.35~0.5
680
117-0014
222
1台
1個
0.35~0.6
580
110-8569
220
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
11日目
138,000
( 151,800 )
11日目
85,000
( 93,500 )
11日目

詳細情報

基本情報

優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体定量吐出バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体定量吐出バルブ
バルブシステム専用コントローラ
ストレートワンタッチタンク
シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3
小型液体ポンプ MWシリーズ
ダイヤフラム式定量ポンプ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング東京硝子器械タクミナ
通常価格85,000-250,000187,368355,00023,323 -107,498
通常出荷日11日目11日目30日目18日目3日目12日目
商品タイプディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサー送液ポンプ送液ポンプ
最大液体圧送圧力(Mpa)0.5-----
特長優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。弊社の各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。--
駆動方式エアオペレート式-----
内容量1台1台1個1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング