17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FDAバイトンチューブ

FDAバイトンチューブ

通常単価(税別)
60,47977,399特別価格
税込単価
66,52785,139特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

FDA認証、多種多様で高温の酸の送液に使用するバイトンチューブ。【特長】・L/S17用の薄肉チューブ。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 用途:FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸、溶剤の送液
  • 特性:耐薬品性、黒色(96412-16は、不透明の白色)
  • 規格:FDA認証(21CFR177.2600)
  • 材料耐用温度:-31~+204℃
  • 滅菌:乾熱滅菌器 249℃で16時間
  • ※ マスターフレックスブランドチューブはコールパーマー社送液ポンプ専用チューブとしてご使用いただけます。
  • ※ マスターフレックスブランドチューブは薬事法認可商品ではありません。

製品仕様

96412-13

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:0.8×4.1mm
  • 内径×外径:1/32×5/32inch
  • 長さ(m/箱):7.5

96412-16

  • 特性:耐薬品性、不透明の白色
  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:3.1×6.5mm
  • 内径×外径:1/8×1/4inch
  • 長さ(m/箱):7.5

96412-17

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:6.4×9.7~9.8mm
  • 内径×外径:1/4×3/8inch
  • 長さ(m/箱):7.5

96412-18

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:7.9×11.3mm
  • 内径×外径:5/16×7/16inch
  • 長さ(m/箱):7.5

96412-24

  • 肉厚タイプ:厚肉
  • 内径×外径:6.4×11.4mm
  • 内径×外径:1/4×7/16inch
  • 長さ(m/箱):7.5

96412-25

  • 肉厚タイプ:薄肉
  • 内径×外径:4.8×8.1~8.2mm
  • 内径×外径:3/16×5/16inch
  • 長さ(m/箱):7.5

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • 全長(m)

  • 使用圧力(MPa)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

全長

(m)

使用圧力

(MPa)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

外径(mm)

内径(mm)

内容量

最小発注数量
6.4×9.7~9.8
7.6
0.1
-
466-2938
600
-
-
-
1本
1個
4.8×8.1~8.2
7.5
0.13
-
466-2962
500
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,39970,874
( 77,961 )
7日目
60,47956,088
( 61,697 )
7日目

詳細情報

基本情報

FDA認証、多種多様で高温の酸の送液に使用するバイトンチューブ。
【特長】
・L/S17用の薄肉チューブ。
・高温時において耐薬品性と耐腐食性あり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FDAバイトンチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FDAバイトンチューブ
タイゴン マスターフレックス用チューブ
送液ポンプ用チューブ FDAバイトン
送液ポンプ用シリコンチューブ
ポンプ用シリコンチューブ
PFA熱収縮チューブ EIT 4P
メーカーヤマト科学ヤマト科学マスターフレックス三商アラムアズワン
通常価格60,479-13,800 -31,938 -17,000 -1,617 -2,042
通常出荷日7日目7日目〜1日目〜9日目〜8日目8日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブその他
使用温度範囲-32~205℃-50~74℃----
本体材質バイトン-----
内容量1本1巻----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング