17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターフレックス用 シリコンチューブ

通常単価(税別)
18,00029,200
税込単価
19,80032,120
通常出荷日:7日目

添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 全長 (m)
    7.5
  • 特長
    添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
  • 使用温度範囲
    -50~230℃
  • 本体材質
    シリコン(過酸化物処理)
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • 使用圧力(MPa)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

使用圧力

(MPa)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
1.6×4.9~5.0
0.17
466-2822
300
1本
1個
4.8×9.8~10.0
0.17
466-2831
700
1本
1個
3.1×6.5
0.17
466-2849
300
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
7日目
29,200
( 32,120 )
7日目
21,200
( 23,320 )
7日目

詳細情報

基本情報

添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
【特長】
・バイオ実験に適合。
・酸化処理。
・耐熱性。
・低圧縮。
・無臭、無毒、半透明。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターフレックス用 シリコンチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスターフレックス用 シリコンチューブ
タイゴン マスターフレックス用チューブ
ポンプ用シリコンチューブ
送液ポンプ用シリコンチューブ
ローラーポンプ用シリコンチューブ
シリコンチューブ 1巻
メーカーブランソンヤマト科学アラム三商ケニスアズワン
通常価格18,000-13,800 -1,617 -17,000 -14,040 -8,750 -
通常出荷日7日目7日目〜8日目9日目〜6日目1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)7.515101510/袋10
特長添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。-----
使用温度範囲-50~230℃-----
本体材質シリコン(過酸化物処理)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング