ファクトリーサプライ用品技術窓口





製品イメージ

寸法図
| 商品コード | 型式 | 適合ポンプチューブ型式 | 1rpm当たりの流量(ml) | 流量(ml) | 最大圧力(kPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | |||||||
| 1~100rpm | 6~600rpm | 連続運転時 | 断続運転時 | ||||
| 標準ポンプヘッド(薄肉チューブ用) | |||||||
| 243701 | 07013-20 | L/S 13 | 0.06 | 0.06~6 | 0.36~36 | 173 | 276 |
| 243702 | 07014-20 | L/S 14 | 0.21 | 0.21~21 | 1.3~130 | 173 | 276 |
| 243703 | 07016-20 | L/S 16 | 0.8 | 0.8~80 | 4.8~480 | 173 | 276 |
| 243705 | 07017-20 | L/S 17 | 2.8 | 2.8~280 | 17~1,700 | 103 | 137 |
| 243706 | 07018-20 | L/S 18 | 3.8 | 3.8~380 | 23~2,300 | 67 | 104 |
| 標準ポンプヘッド(厚肉チューブ用) | |||||||
| 243704 | 07015-20 | L/S 15 | 1.7 | 1.7~170 | 10~1,000 | 173 | 276 |
| 243807 | 07024-20 | L/S 24 | 2.8 | 2.8~280 | 17~1,700 | 173 | 276 |
A:標準ポンプヘッド(薄肉チューブ用)
・流量:0.06~2,300ml/min.
・適合ポンプチューブはL/S13、L/S14、L/S16、L/S17、L/S18
※L/S25用標準ポンプヘッドはご用意がありません。
B:標準ポンプヘッド(厚肉チューブ用)
・標準ポンプヘッド(厚肉チューブ用)は、圧力、揚程に優れており粘性のある溶液の送液にも適しております。またポンプチューブ寿命も薄肉チューブ用と比較しますと長くなります。
・流量:1.7~2,900ml/min.
・適合ポンプチューブ:L/S15、L/S24、L/S35、L/S36
耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形のケースで、最大4個まで連装可能なポンプヘッドとその取付用金具です。


岩田製作所
シリコンチューブ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
0通常価格(税別):14,882円~

エレポン化工機
マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズ
0通常価格(税別):54,964円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

トラスコ中山
液送用ふっ素樹脂チューブ
0通常価格(税別):8,033円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~