ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプヘッド イージーロード3 77800-60

ポンプヘッド イージーロード3

通常単価(税別)
119,200113,430
税込単価
131,120124,773
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

連装用金具無しで最大4個まで連装が可能なポンプヘッドイージーロード3。【特長】・薄肉チューブ用、ロータ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 質量(g)
    600
  • 特長
    チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
  • 用途
    薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
  • ローラ数
    3個
  • ケース材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

77800-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポンプヘッド イージーロード3の仕様

ポンプヘッド イージーロード3の製品イメージ

ポンプヘッド イージーロード3の製品イメージ

  • ローター数:3個
  • 幅×奥行×高さ:102×101×143mm
  • 流量:最小:0.06ml/min
  • 流量:最大:2,300ml/min
  • 適合チューブNo.:13、14、16、17、18、25
  • 質量・質量単位:0.6kg

特長

  • チューブの交換が素早くできる。
  • チューブの出入りは同じ方向。方向は上下左右に変更可能。
  • ガラス繊維入りポリプロピレン(PP)製。
  • 金具なしで最高4個まで連装可能。
  • モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用可能。

用途

  • 薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
  • 食品、飲料の送液。
  • インキ、接着剤の送液。

製品仕様

寸法図

寸法図

品番流量(ml/min)ローター材質適合チューブNo.質量(kg)
最小最大
77800-500.062,30013、14、16、17、18、250.6
77800-600.062,300ステンレス13、14、16、17、18、250.6
77800-521.702,90015、24、35、360.6
77800-621.702,900ステンレス15、24、35、360.6

77800-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
0.06~2300
適合チューブNo.
13、14、16、17、18、25
ローラ材質
ステンレス
ロータ材質
-
JANコード
-
トラスココード
466-2784
質量(g)
600
材質1
-
特長
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
ローラ数
3個
ケース材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 流量範囲(ml/min)

  • 適合チューブNo.

  • ローラ材質

  • ロータ材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
77800-60

流量範囲

(ml/min)

適合チューブNo.

ローラ材質

ロータ材質

JANコード

トラスココード

材質1

内容量

最小発注数量
0.06~2300
13、14、16、17、18、25
ステンレス
-
-
466-2784
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,200113,430
( 124,773 )
7日目

詳細情報

基本情報

連装用金具無しで最大4個まで連装が可能なポンプヘッドイージーロード3。
【特長】
・薄肉チューブ用、ローター材質は鉄製。
・ツイストロック方式により簡単にモーター駆動部に装着可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプヘッド イージーロード3の型番77800-60のページです。 型番77800-60に関する仕様情報を記載しております。
ポンプヘッド イージーロード3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプヘッド イージーロード3
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
マイクロチューブポンプ 3サイズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ
ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)
シリンジ用遠心脱泡機 AWATORON3
メーカーヤマト科学アズワン東京硝子器械アズワンアズワン武蔵エンジニアリング
通常価格119,20018,30470,878 -37,628 -28,223355,000
通常出荷日7日目1日目17日目10日目〜1日目18日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプその他チューブ継手ディスペンサー
質量(g)600-----
特長チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。-----
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。-----
ローラ数3個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング