ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カートリッジフィルター(残留塩素除去)

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:1日目

【特長】・内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA10Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
商品タイプ詳細
カートリッジフィルター
トラスココード
137-2815
質量(g)
260
ろ過精度(μm)
10
外径(mm)
68
長さ(mm)
248
内径(mm)
28
最高使用温度
60℃
適合ハウジング
1BL、K-1A
カートリッジ仕様
カーボン(残留塩素除去)
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
-
-

商品情報

製品仕様

CA10Mの外観

CA10Mの外観

使用例

使用例

CA10Mの仕様

  • ろ過精度:10μm
  • サイズ:内径28×外径68×248mm
  • 質量:260g
  • 製造国:日本

型番リスト

表示件数
型番
CA10M

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません
【用途】
・残留塩素の除去
・有機物および色度成分の除去

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター(残留塩素除去)の型番CA10Mのページです。 型番CA10Mに関する仕様情報を記載しております。
カートリッジフィルター(残留塩素除去)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルター(残留塩素除去)
ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製
カートリッジフィルター 糸巻
カートリッジフィルター PP糸
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
フィルターハウジング前処理フィルター
メーカー栗田工業栗田工業アズワンオルガノスリーエムジャパンオルガノ
通常価格7,00027,916 -1,333 -2,90082,220 -8,206
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプフィルターハウジングフィルターフィルターハウジングフィルター
商品タイプ詳細カートリッジフィルター-----
トラスココード137-2815-----
質量(g)2601300----
ろ過精度(μm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング