ファクトリーサプライ用品技術窓口


左:KB-07、中央:KB-15、右KB-25の外観

カートリッジ純水器 クリボンバーKB型(リサイクルタイプ)の使用例

接続例
| 品番 | 標準純水水量 (L/h) | 幅×奥行×高さ (mm) | 電源 (V) | 消費電力 (W) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KB-07 | 20~150 | 260×260×620 | 単相100 | 0.001 | 8 |
| KB-15 | 50~350 | 260×260×1,050 | 単相100 | 0.001 | 14 |
| KB-25 | 75~600 | 310×310×1,030 | 単相100 | 0.001 | 25 |
合計採水量
特長
用途
仕様
付属品
製造国
(単位:mm)

カートリッジ純水器 クリボンバーKB型(リサイクルタイプ)の寸法図1

カートリッジ純水器 クリボンバーKB型(リサイクルタイプ)の寸法図2

カートリッジ純水器 クリボンバーKB型(リサイクルタイプ)の寸法図3

カートリッジ純水器 クリボンバーKB型(リサイクルタイプ)の接続図
| 型式 | 樹脂量 | 通水流量(L/h) | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| KB-07型 | 7.5L | 20~150 | 155 | 230 | 265 | 489 | 598 |
| KB-15型 | 15L | 50~350 | 160 | 230 | 265 | 939 | 1,048 |
| KB-25型 | 25L | 75~600 | 211 | 275 | 310 | 927 | 1,036 |
| 型番 | 名称 | 口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| N-1 | 給水入口 | φ12 | ホース接続 |
| N-2 | 純水出口 | φ12 | ホース接続 |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹脂筒 | FRP/PP | 1 | 15、25型はFRP/PE |
| 2 | 転倒防止器 | SS/PE | 1 | 黒 |
| 3 | ヘッド本体 | ABS | 1 | 黒 |
| 4 | ワンタッチストレート | ABS | 2 | G3/4(PF3/4) |
| 5 | ワンタッチジョイント | PVC | 4 | ホーセンドB |
| 6 | 給水・純水ホース(各1) | PVC | 2 | φ12×φ18×2m |
| 7 | 万能口金(水道蛇口接続用) | ABS | 1 | - |
| 8 | ネジ口金 | ABS | 2 | G1/2(PF1/2) |
| 9 | 水質表示灯 | PVC | 1 | 0.1mS/m、0.03mS/m |
| 10 | 空気抜きプラグ | ABS | 1 | G1/4(PF1/4)黒 |
| 11 | バッテリー設置台 | PVC | 1 | 黒、オプションのAC電源アダプタ選定時はなし |
簡単手軽な交換タイプの蒸留・純水装置。
【特長】
・カートリッジ純水器。
・水道蛇口接続用万能口金を使用、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続可能。
・外付けバッテリー方式とACコンセント電源方式を選定することが可能。
・水質モニターで処理水質を監視し容易にカートリッジの交換時期が分かる。
・3色ランプ(緑色3MΩ・cm以上/橙色1~3MΩ・cm/赤色1MΩ・cm以下)で交換時期が分かる。
・イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけ。
【用途】
・約1m3/日以下の小流量の純水を必要とする研究・実験用や各種製造用、空調加湿用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~