17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動フルイ ANF-30 ANF-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動フルイ ANF-30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ANF-30

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・卓上型で、だ円運動と固定スプリングにより、イレギュレーション運動を与え、短時間に振り分けを行います
・小型コンパクト設計で、わずかなスペースに設置でき、バランサーの調節により試料の移動方向が変えられます
・60分タイマー付にて一定時間振動し、タイマースイッチで電源を遮断しますので省エネにも役立ちます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
振盪器
回転数(rpm)
2800/3400(50/60Hz)
電源(V)
単相100
質量(kg)
12
トラスココード
463-3652
質量(g)
12000.0
奥行(mm)
314
高さ(mm)
645
消費電力(W)
90-120(50/60Hz)
幅(mm)
326
特長
楕円運動と固定スプリングにより均一なイレギュレーション運動を与え短時間に振り分けを行うふるい振盪器です。バランサーの調節により試料の移動方向が変えられます。
使用ふるい
φ200×45mm0~250メッシュ最高8段(受台を含む)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト